Ficha técnica

30207A.G15H206

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio AL4/AL5
    Diâmetro externo 1 72 mm
    Diâmetro interno 1 35 mm
    Largura 1 18 mm
    Peso 315 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 237270
    PEUGEOT 237270
    RENAULT 8200093843 | 8201468101
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 ÁRVORE SECUNDÁRIA 2 ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN C5 C5 02/2001 => 08/2004 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    DIREITA
    CITROEN C5 C5 FL 09/2004 => 06/2008 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 ESQUERDA/DIREITA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 ESQUERDA/DIREITA
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR

Produtos vistos recentemente