Características técnicas
30208.A
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 18 mm C 16 mm T 19,75 mm d1 58,1 mm a 17 mm rs mín 1,5 mm r1s mín 1,5 mm e 0,37 Y2 1,6 Y0 0,88 Peso 0,42 kg Referência ISO355 T3DB040 Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 65,6 kN Coeficiente de vida útil, A2 1 Capacidade de carga estática, C0 73,4 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 8,9 kN Nref 5 800 Tr/min Nlim 9 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,82 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,12 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,88 Hz -
Recomendações de barreira
da máx 49 mm db mín 48,5 mm Da mín 69 mm Da máx 71,5 mm Db mín 75 mm Ca mín 3 mm Cb mín 3,5 mm ra máx 1,5 mm r1a máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo