Ficha técnica

30209.C

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 367, 369, 4141, ML1, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7, UN1, UN5, UN7
    Diâmetro externo 1 85 mm
    Diâmetro interno 1 45 mm
    Largura 1 20,95 mm
    Peso 472 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 631 981 05 05
    NISSAN 40210-C6000
    RENAULT 7700660262 | 7703090050
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    NISSAN Patrol Patrol (160) 07/1980 => 07/1985
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R20 R20 12/1975 => DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R30 R30 03/1975 => DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente