Características técnicas
30210.A
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 50 mm D 90 mm B 20 mm C 17 mm T 21,75 mm d1 68,4 mm a 20 mm rs mín 1,5 mm r1s mín 1,5 mm e 0,42 Y2 1,43 Y0 0,79 Peso 0,53 kg Referência ISO355 T3DB050 Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 76,7 kN Coeficiente de vida útil, A2 1 Capacidade de carga estática, C0 92,1 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 11,2 kN Nref 5 100 Tr/min Nlim 8 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,63 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,15 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,85 Hz -
Recomendações de barreira
da máx 58 mm db mín 58,5 mm Da mín 79 mm Da máx 81,5 mm Db mín 85 mm Ca mín 3 mm Cb mín 4,5 mm ra máx 1,5 mm r1a máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo