Ficha técnica
31304/2T
Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)
-
Display(s)
-
Características principais
Código de caixa de câmbio 354, 4139, HA0, HA1 Diâmetro externo 1 52 mm Diâmetro interno 1 20 mm Largura 1 16,25 mm Peso 179 g -
Equivalências
Marca Referência OE RENAULT 7703090159 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R12 R12 09/1969 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R15 R15 09/1971 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R16 R16 05/1965 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R17 R17 07/1971 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R18 R18 09/1977 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R4 R4 07/1961 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT R6 R6 10/1968 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR RENAULT Rodeo Rodeo => 0 0 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR