Características técnicas

32008.C

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 4139, BA10/5
    Diâmetro externo 1 68 mm
    Diâmetro interno 1 40 mm
    Largura 1 19 mm
    Peso 264 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 234714
    DAIHATSU 90043-66014-000 | 9004366014
    PEUGEOT 234714
    RENAULT 7703090034
    TOYOTA 9004366014
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 10/1985 => 06/1993
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrack 07/1993 =>
    DAIHATSU Rocky Rocky (F7) 04/1984 => 04/1993
    DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 =>
    DAIHATSU Taft Taft (F10/20) 08/1974 => 10/1981
    PEUGEOT 504 504 06/1968 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 604 604 03/1976 => 12/1986 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR

Produtos vistos recentemente