Características técnicas
32009.V.C12.UA
Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

-
Display(s)
-
Características principais
Código de caixa de câmbio C350, C503, C510, C513, C514, MG5T, ML1, MLGU, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7 Diâmetro externo 1 75 mm Diâmetro interno 1 45 mm Largura 1 20 mm Peso 330 g -
Equivalências
Marca Referência OE BEDFORD 94258819 DAIHATSU 90043-66015-000 G.M.E. 94258819 ISUZU 8-94258-819-0 | 8-97118-307-0 MERCEDES 0089816305 NISSAN 40215-D0100 OPEL 330020 VAUXHALL 94258819 -
Está contido em
-
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição BEDFORD Midi Midi 01/1989 => 10/1994 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 10/1985 => 06/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 07/1993 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA DAIHATSU Rocky Rocky (F7) 04/1984 => 04/1993 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA DAIHATSU Taft Taft (F10/20) 08/1974 => 10/1981 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA G.M.E. Midi Midi 01/1989 => 10/1994 TRASEIRO
DIANTEIROESQUERDA/DIREITA ISUZU Rodeo Rodeo 01/1989 => 12/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA ISUZU Trooper Trooper 98 (UBS) 01/1998 => 01/2004 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA ISUZU D-Max D-Max 01/2003 => 09/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA ISUZU Midi Midi 01/1989 => 07/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Campo Campo 07/1996 => 09/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Campo Campo 10/1988 => 06/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Monterey Monterey II 07/1998 => 08/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA OPEL Monterey Monterey I 09/1991 => 06/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA VAUXHALL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA VAUXHALL Monterey Monterey A 05/1994 => 06/1998 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA