Características técnicas

32011.A

Rolamentos de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 90 mm
    Diâmetro interno 1 55 mm
    Largura 1 24.6 mm
    Peso 552 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    FIAT 1300535080
    MAZDA 9960-32-011
    MERCEDES 0079810405 | 0099816005
    RENAULT 432105162R
    VOLKSWAGEN 293501319
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Master Master III 04/2010 => 06/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Master Master III FL 05/2014 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente