Características técnicas

3204A

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 20,6 mm
    d1 28,7 mm
    D1 38,7 mm
    a 24,1 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 1 mm
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,15 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 19,1 kN
    Capacidade de carga estática, C0 12,4 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 0,81 kN
    f0 13,6
    Nref 12 000 Tr/min
    Nlim 15 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,39 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,03 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,14 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 4,86 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 25 mm
    Da máx 42 mm
    ra máx 1 mm

Produtos vistos recentemente