Características técnicas
3207A
Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 35 mm D 72 mm B 27 mm d1 42,4 mm D1 63,8 mm a 36,5 mm Ângulo de contato α 25 ° rs mín 1,1 mm Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,42 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 37,4 kN Capacidade de carga estática, C0 28,2 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 1,73 kN f0 14,3 Nref 7 600 Tr/min Nlim 9 200 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,41 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,7 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,66 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,34 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 41,5 mm Da máx 65,5 mm ra máx 1 mm