Características técnicas

3217

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em aço, entalhe de preenchimento, aberto

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em aço, entalhe de preenchimento, aberto
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 49,2 mm
    d1 101,1 mm
    D1 138,3 mm
    a 97,1 mm
    Ângulo de contato α 35 °
    rs mín 2 mm
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 3,57 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 129 kN
    Capacidade de carga estática, C0 151 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 8,9 kN
    f0 15,8
    Nref 4 000 Tr/min
    Nlim 4 200 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -40 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,42 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,87 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,13 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 94 mm
    Da máx 141 mm
    ra máx 2 mm

Produtos vistos recentemente