Ficha técnica
32208.C
Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

-
Display(s)
-
Características principais
Código de caixa de câmbio AD8 Diâmetro externo 1 80 mm Diâmetro interno 1 40 mm Largura 1 24,75 mm Peso 536 g -
Equivalências
Marca Referência OE ALFA ROMEO 26800140 | 93804619 IVECO 26800140 RENAULT 7703090454 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição ALFA ROMEO AR8 AR8 03/1980 => IVECO Daily Daily II => 0 0 IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999 IVECO Daily Daily I => 0 0 RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR RENAULT Safrane Safrane 09/1996 => 11/2000 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 ÁRVORE SECUNDÁRIA 1 LADO DO MOTOR