Ficha técnica
4305AC3
Rolamentos de duas carreiras de esferas
Rolamento rígido de esferas, carga radial, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
Rolamento rígido de esferas, carga radial, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 25 mm D 62 mm B 24 mm d1 38,2 mm D1 50,7 mm rs mín 1,1 mm Classe de folga radial C3 Classe de precisão P0 Peso 0,34 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 31,6 kN Capacidade de carga estática, C0 22,5 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 1,35 kN f0 13,2 Nref 8 500 Tr/min Nlim 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,38 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,08 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,07 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 4,93 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 32 mm Da máx 55 mm ra máx 1,1 mm