Características técnicas
4T-22780
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Cone montado, gaiola em chapa de aço
Cone montado, gaiola em chapa de aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 42,86 mm B 26,99 mm d1 63 mm e 0,4 Y2 1,49 Y0 0,82 Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 75,5 kN Coeficiente de vida útil, A2 1,4 Capacidade de carga estática, C0 97 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 11,8 kN Nlim (óleo) 6 100 Tr/min Nlim (graxa) 4 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,35 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,65 Hz -
Recomendações de barreira
ra máx 3,5 mm -
Coeficientes de cálculo