Características técnicas

5210ZZG15

Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 30,2 mm
    d1 62 mm
    D1 80,6 mm
    a 45,5 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 1,1 mm
    Classe de folga radial CN
    Classe de precisão P0
    Peso 0,76 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 48,5 kN
    Capacidade de carga estática, C0 42,2 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 2,55 kN
    f0 14,9
    Nref 5 900 Tr/min
    Nlim 5 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,45 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,19 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,81 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 56,5 mm
    da máx 62 mm
    Da máx 83,5 mm
    ra máx 1 mm

Produtos vistos recentemente