Características técnicas
5308ZZG15C3D159QTX
Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 40 mm D 90 mm B 36,5 mm d1 55,6 mm D1 77,4 mm a 45,8 mm Ângulo de contato α 25 ° rs mín 1,5 mm Classe de folga radial C3 Classe de precisão P0 Peso 1,05 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 59,1 kN Capacidade de carga estática, C0 43,9 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 2,75 kN f0 13,3 Nref 6 000 Tr/min Nlim 5 800 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,4 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,12 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,16 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 4,84 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 48 mm da máx 55,6 mm Da máx 82 mm ra máx 1,5 mm