Características técnicas
60/22LLUC3/2AS
Rolamentos de uma carreira de esferas
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 22 mm D 44 mm B 12 mm rs mín 0,6 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,07 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 9,4 kN Capacidade de carga estática, C0 5,05 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 0,23 kN f0 13,9 Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -25 °C Temperatura máx. de operação 110 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,4 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,76 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,59 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 5,41 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 26 mm da máx 26,5 mm Da máx 40 mm ra máx 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo