Características técnicas

7015HVUJ74A

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 115 mm
    B 20 mm
    d1 87,8 mm
    D1 102,2 mm
    D2 108,36 mm
    a 32 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 1,1 mm
    r1s mín 0,6 mm
    f0 16,07
    Classe de precisão P4
    Peso 0,64 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 46,4 kN
    Capacidade de carga estática, C0 45,4 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 2,55 kN
    Nlim (óleo) 17 000 Tr/min
    Nlim (graxa) 11 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,48
    Nível de pré-carga 7
    Valor de pré-carga 0.4 kN
    Axial rigidity 218 N/µm
    Radial rigidity 469 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -30 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,75 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,25 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 82 mm
    db mín 82 mm
    Da máx 108 mm
    Db máx 108 mm
    r1a máx 0,6 mm
    ra máx 1 mm
    D6 91,7 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente