Características técnicas
7016UADG/GNP42U3G
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em poliamida centrada nas esferas

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em poliamida centrada nas esferas

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 80 mm D 125 mm B 22 mm d1 95,2 mm d2 91,7 mm D1 109,8 mm D2 116,9 mm a 35 mm Ângulo de contato α 25 ° rs mín 1,1 mm r1s mín 0,6 mm f0 15,9 Classe de precisão P42 Peso 0,86 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 57,5 kN Capacidade de carga estática, C0 55 kN Nlim (óleo) 16 000 Tr/min Nlim (graxa) 9 900 Tr/min Nível de pré-carga GN Valor de pré-carga 0.58 kN Axial rigidity 253 N/µm Radial rigidity 540 N/µm Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,49 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,25 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,75 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 87 mm Da máx 118 mm Db máx 120,5 mm r1a máx 0,6 mm ra máx 1 mm D6 95,4 mm -
Coeficientes de cálculo