Características técnicas
7204
Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal
Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em aço
Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm B 14 mm a 17 mm Ângulo de contato α 30 ° rs mín 1 mm r1s mín 0,6 mm Peso 0,1 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 14,5 kN Capacidade de carga estática, C0 8,4 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 0,38 kN Nlim (óleo) 23 000 Tr/min Nlim (graxa) 17 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 25,5 mm db mín 24,5 mm Da máx 41,5 mm Db máx 42,5 mm r1a máx 0,6 mm ra máx 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo