Características técnicas
722505 DB
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D1 75 mm a 110 mm c 10 mm h 38 mm h1 100 mm l1 56,5 mm m 96 mm N 12 mm D 52 mm peso do corpo 1,1 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M10 torque recomendado para os parafusos de fixação 35 Nm Parafusos da tampa M5x16 torque recomendado para os parafusos da tampa 4 Nm