PT
 
 

Processamento em andamento, aguarde

e-Shop

Conectar

722507.DB

722500

Acessórios (pedir separadamente):
RolamentosBuchaAnéis de fixação (2x)Anéis de fixação (1x)tira de feltro
1207 K C3H207FR72/8FS 6 x 5 x 132
2207 K C3H307FR72/2
22207 KH307FR72/2

Conecte-se para adicionar este produto ao seu carrinho

revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

Características técnicas 722507.DB

Características técnicas
d 30 mm
a 145 mm
c 12 mm
h 48,5 mm
h1 130 mm
l1 63,5 mm
m 130 mm
N 14 mm
D 72 mm
peso do corpo 1,8 kg
Material do corpo ferro fundido
Marca SNR
Parafusos
torque recomendado para os parafusos de fixação 65 Nm
Parafusos da tampa M5x16
torque recomendado para os parafusos da tampa 4 Nm

Produtos vistos recentemente