Características técnicas
722508.DB
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 35 mm D1 108 mm a 160 mm c 12 mm h 54 mm h1 143 mm l1 65,5 mm m 140 mm N 14 mm D 80 mm peso do corpo 2,3 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M12 torque recomendado para os parafusos de fixação 65 Nm Parafusos da tampa M5x16 torque recomendado para os parafusos da tampa 4 Nm