Características técnicas
722511.DB
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 50 mm D1 128 mm a 192 mm c 12 mm h 65 mm h1 172 mm l1 81,5 mm m 170 mm N 14 mm D 100 mm peso do corpo 4,1 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M12 torque recomendado para os parafusos de fixação 65 Nm Parafusos da tampa M6x20 torque recomendado para os parafusos da tampa 7 Nm