Características técnicas
722512.DA
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 55 mm D1 142 mm a 210 mm c 12 mm h 72 mm h1 189 mm l1 77 mm m 180 mm N 14 mm D 110 mm W2 66 mm peso do corpo 4,8 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M12 torque recomendado para os parafusos de fixação 65 Nm Parafusos da tampa M6x20 torque recomendado para os parafusos da tampa 7 Nm