Características técnicas
722516.A
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D1 176 mm a 196 mm c 25 mm h 98 mm l1 110 mm m 152 mm N 18 mm D 140 mm W2 92 mm peso do corpo 9,8 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M16 torque recomendado para os parafusos de fixação 150 Nm Parafusos da tampa M8x25 torque recomendado para os parafusos da tampa 17 Nm