Características técnicas
722517.B
722500
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 75 mm D1 188 mm a 210 mm c 25 mm h 105 mm l1 114 mm m 170 mm N 18 mm D 150 mm peso do corpo 11,5 kg Material do corpo ferro fundido Marca SNR -
Parafusos
Parafusos de fixação (G) M16 torque recomendado para os parafusos de fixação 150 Nm Parafusos da tampa M8x25 torque recomendado para os parafusos da tampa 17 Nm