Características técnicas
7E-8Q-HK3016
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 30 mm D 37 mm C 16 mm Dw 2,5 mm Lw 11,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno IR25X30X17 Peso 0,03 kg -
Desempenho
Cr 18,1 kN C0r 30 kN Nlim (graxa) 5 500 Tr/min Nlim (óleo) 8 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,92 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz