Características técnicas
7E-HK1412
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 14 mm D 20 mm C 12 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno IR10X14X13 Peso 0,01 kg -
Desempenho
Cr 7,2 kN C0r 8,5 kN Nlim (graxa) 11 000 Tr/min Nlim (óleo) 17 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz