Características técnicas

7E-HK3016C

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 16 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR25X30X17
    Peso 0,03 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 18,1 kN
    C0r 30 kN
    Nlim (graxa) 5 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 8 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,92 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14 Hz

Produtos vistos recentemente