Características técnicas
7E-HMK1715CT
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 17 mm D 24 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno IR14X17X17 Peso 0,02 kg -
Desempenho
Cr 12,1 kN C0r 15 kN Nlim (graxa) 9 500 Tr/min Nlim (óleo) 14 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,67 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,54 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,46 Hz