Características técnicas
7E-HMK1725B
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 17 mm D 24 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Peso 0,03 kg -
Desempenho
Cr 19,3 kN C0r 26,7 kN Nlim (graxa) 9 500 Tr/min Nlim (óleo) 14 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,67 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,1 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,9 Hz