Características técnicas

7E-HMK2230

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 22 mm
    D 29 mm
    C 30 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 25,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR17X22X32
    Peso 0,04 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 26,9 kN
    C0r 45 kN
    Nlim (graxa) 7 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 11 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,7 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,08 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,92 Hz

Produtos vistos recentemente