Características técnicas
7E-HMK4020
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 40 mm D 50 mm C 20 mm Dw 4 mm Lw 14,8 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno IR35X40X20.5 Peso 0,08 kg -
Desempenho
Cr 32,5 kN C0r 50 kN Nlim (graxa) 4 000 Tr/min Nlim (óleo) 6 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz