Ficha técnica

7E-HMK5045ZWCDPX1

Bucha de agulhas, extremidade aberta

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 3 mm
    Peso 0,52 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Nlim (graxa) 3 200 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 800 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,03 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,47 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,53 Hz

Produtos vistos recentemente