Características técnicas
81102T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 15 mm D 28 mm d1 28 mm D1 16 mm T 9 mm Dc1 15 mm Dc 28 mm Dw 3,5 mm Lw 3,5 mm rs mín 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81102T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81102 Référence rondelle d'appui BE GS GS81102 Ea 25 mm Eb 17,2 mm Peso 0,03 kg Poids cage à rouleaux 0,006 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 12,2 kN C0a 26,8 kN Nlim (graxa) 2 800 Tr/min Nlim (óleo) 11 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,03 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 25 mm Db máx 18 mm ras max 0,3 mm