Características técnicas
81103T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 17 mm D 30 mm d1 30 mm D1 18 mm T 9 mm Dc1 17 mm Dc 30 mm Dw 3,5 mm Lw 3,5 mm rs mín 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81103T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81103 Référence rondelle d'appui BE GS GS81103 Ea 27 mm Eb 19,2 mm Peso 0,03 kg Poids cage à rouleaux 0,008 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 12,7 kN C0a 29 kN Nlim (graxa) 2 500 Tr/min Nlim (óleo) 10 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,6 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,5 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 27 mm Db máx 20 mm ras max 0,3 mm