Características técnicas
81104T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 20 mm D 35 mm d1 35 mm D1 21 mm T 10 mm Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm rs mín 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81104T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Peso 0,04 kg Poids cage à rouleaux 0,01 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (graxa) 2 100 Tr/min Nlim (óleo) 8 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,08 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 32 mm Db máx 23 mm ras max 0,3 mm