Características técnicas

81105T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 25 mm
    D 42 mm
    d1 42 mm
    D1 26 mm
    T 11 mm
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs mín 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81105T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Peso 0,06 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Nlim (graxa) 1 800 Tr/min
    Nlim (óleo) 7 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,63 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 39 mm
    Db máx 28 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente