Características técnicas
81106T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 30 mm D 47 mm d1 47 mm D1 32 mm T 11 mm Dc1 30 mm Dc 47 mm Dw 5 mm Lw 5 mm rs mín 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81106T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81106 Référence rondelle d'appui BE GS GS81106 Ea 43,9 mm Eb 33,1 mm Peso 0,07 kg Poids cage à rouleaux 0,02 kg Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 27,8 kN C0a 72,5 kN Nlim (graxa) 1 500 Tr/min Nlim (óleo) 6 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,7 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,5 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 44 mm Db máx 33 mm ras max 0,6 mm