Características técnicas
81107T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 35 mm D 52 mm d1 52 mm D1 37 mm T 12 mm Dc1 35 mm Dc 52 mm Dw 5 mm Lw 5 mm rs mín 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81107T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81107 Référence rondelle d'appui BE GS GS81107 Ea 48,9 mm Eb 38 mm Peso 0,09 kg Poids cage à rouleaux 0,02 kg Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 31 kN C0a 87 kN Nlim (graxa) 1 400 Tr/min Nlim (óleo) 5 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,69 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 49 mm Db máx 38 mm ras max 0,6 mm