Características técnicas
81108T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 40 mm D 60 mm d1 60 mm D1 42 mm T 13 mm Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 6 mm Lw 6 mm rs mín 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81108T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,4 mm Eb 43,2 mm Peso 0,14 kg Poids cage à rouleaux 0,04 kg Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 43 kN C0a 121 kN Nlim (graxa) 1 200 Tr/min Nlim (óleo) 4 800 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,3 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,5 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,5 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 56 mm Db máx 44 mm ras max 0,6 mm