Características técnicas

81109T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 65 mm
    d1 65 mm
    D1 47 mm
    T 14 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs mín 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81109T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 61,6 mm
    Eb 48,4 mm
    Peso 0,15 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 45,5 kN
    C0a 135 kN
    Nlim (graxa) 1 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,17 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 61 mm
    Db máx 49 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente