Características técnicas

81110T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 50 mm
    D 70 mm
    d1 70 mm
    D1 52 mm
    T 14 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs mín 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81110T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 66,4 mm
    Eb 53,2 mm
    Peso 0,16 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 48,5 kN
    C0a 150 kN
    Nlim (graxa) 1 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,97 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 66 mm
    Db máx 54 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente