Características técnicas

81111T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 55 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 57 mm
    T 16 mm
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs mín 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81111T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 75,2 mm
    Eb 57,8 mm
    Peso 0,25 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 62,5 kN
    C0a 215 kN
    Nlim (graxa) 900 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,08 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 75 mm
    Db máx 58 mm
    ras max 0,6 mm

Produtos vistos recentemente