Características técnicas
81112T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 60 mm D 85 mm d1 85 mm D1 62 mm T 17 mm Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81112T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Peso 0,28 kg Poids cage à rouleaux 0,08 kg Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 69 kN C0a 215 kN Nlim (graxa) 830 Tr/min Nlim (óleo) 3 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,59 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 80 mm Db máx 65 mm ras max 1 mm