Características técnicas

81113

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 65 mm
    D 90 mm
    d1 90 mm
    D1 67 mm
    T 18 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 85,2 mm
    Eb 68,8 mm
    Peso 0,34 kg
    Poids cage à rouleaux 0,09 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 73 kN
    C0a 236 kN
    Nlim (graxa) 780 Tr/min
    Nlim (óleo) 3 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,27 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 85 mm
    Db máx 70 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente