Características técnicas
81113T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 65 mm D 90 mm d1 90 mm D1 67 mm T 18 mm Dc1 65 mm Dc 90 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81113T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81113 Référence rondelle d'appui BE GS GS81113 Ea 85,2 mm Eb 68,8 mm Peso 0,34 kg Poids cage à rouleaux 0,09 kg Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 73 kN C0a 236 kN Nlim (graxa) 780 Tr/min Nlim (óleo) 3 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,27 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 85 mm Db máx 70 mm ras max 1 mm