Características técnicas
81114T2
Rolamentos axiais completos
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D 95 mm d1 95 mm D1 72 mm T 18 mm Dc1 70 mm Dc 95 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs mín 1 mm Référence cage à rouleaux K81114T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81114 Référence rondelle d'appui BE GS GS81114 Ea 90,1 mm Eb 73,7 mm Peso 0,36 kg Poids cage à rouleaux 0,1 kg Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg Marca NTN -
Desempenho
Ca 76,5 kN C0a 257 kN Nlim (graxa) 730 Tr/min Nlim (óleo) 2 900 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,92 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 90 mm Db máx 74 mm ras max 1 mm