Características técnicas

81115T2

Rolamentos axiais completos

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811

Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos cilíndricos, série 811
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 100 mm
    d1 100 mm
    D1 77 mm
    T 19 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs mín 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81115T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 95,1 mm
    Eb 78,7 mm
    Peso 0,42 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 78 kN
    C0a 268 kN
    Nlim (graxa) 680 Tr/min
    Nlim (óleo) 2 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,59 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,5 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 95 mm
    Db máx 80 mm
    ras max 1 mm

Produtos vistos recentemente